Dispositivo I / O distribuito, AXL E (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2701492
2701493
2701494
2701495
2701496
2701497
2701498
2701499
2701502
2701503
2701509
2701510
2701511
2701512
2701513
2701515
2701516
2701517
2701518
2701519
2701520
2701521
2701522
2701523
2701524
2701532
2701534
2701536
2701545
2701547
2702658
2702659
2702660
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Corrente di ingresso al segnale 1
(mA)
Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Tipo di tensione della tensione di alimentazione Numero di interfacce HW altro Tipo di tensione (tensione di ingresso) Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per altri sistemi bus Corrente di uscita
(A)
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili Protocollo di supporto per SERCOS Master di collegamento IO Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per PROFINET IO Tensione di alimentazione DC
(V)
Tensione consentita in uscita
(V)
Tensione consentita in ingresso
(V)
Con tensione di uscita

553.85 €

1 7 giorni 6018530.50.00388DC2DCfalsofalsovero0.5verofalsofalsoverofalso18|31.218|31.224|30DC

512.31 €

1 88 giorni 6018530.50.003160DC2DCfalsofalsoverofalsofalsofalsoverofalso18|31.2-|-24|30

570.46 €

1 7 giorni 6018530.50.0031616DC2DCfalsofalsovero0.5verofalsofalsoverofalso18|31.218|31.224|30DC

553.85 €

1 88 giorni 6018530.50.00384DC2DCfalsofalsovero2verofalsofalsoverofalso18|31.218|31.224|30DC

577.38 €

1 7 giorni 6018530.50.00340DC4DCfalsofalsoverofalsofalsoveroverofalso19.5|31.2-|-24|30

491.54 €

1 7 giorni 6018530.50.00388DC2DCfalsoverovero0.5verofalsofalsofalsofalso18|31.218|31.224|30DC

443.08 €

1 7 giorni 6018530.50.003160DC2DCfalsoveroverofalsofalsofalsofalsofalso18|31.2-|-24|30

505.38 €

1 7 giorni 6018530.50.0031616DC2DCfalsoverovero0.5verofalsofalsofalsofalso18|31.218|31.224|30DC

491.54 €

1 7 giorni 6018530.50.00384DC2DCfalsoverovero2verofalsofalsofalsofalso18|31.218|31.224|30DC

512.31 €

1 7 giorni 6018530.50.00340DC4DCfalsoveroverofalsofalsoverofalsofalso19.5|31.2-|-24|30

553.85 €

1 7 giorni 6018530.50.00388DC2DCfalsofalsovero0.5verofalsofalsofalsovero18|31.218|31.224|30DC

512.31 €

1 7 giorni 6018530.50.003160DC2DCfalsofalsoverofalsofalsofalsofalsovero18|31.2-|-24|30

570.46 €

1 98 giorni 6018530.50.0031616DC2DCfalsofalsovero0.5verofalsofalsofalsovero18|31.218|31.224|30DC

553.85 €

1 7 giorni 6018530.50.00384DC2DCfalsofalsovero2verofalsofalsofalsovero18|31.218|31.224|30DC

577.38 €

1 7 giorni 6018530.50.00340DC4DCfalsofalsoverofalsofalsoverofalsovero19.5|31.2-|-24|30

650.77 €

1 89 giorni 60185380.00388DC2DCfalsofalsovero0.5verofalsofalsofalsovero18|31.218|31.224|30DC

609.23 €

1 89 giorni 60185380.003160DC2DCfalsofalsoverofalsofalsofalsofalsovero18|31.2-|-24|30

650.77 €

1 89 giorni 60185380.0031616DC2DCfalsofalsovero0.5verofalsofalsofalsovero18|31.218|31.224|30DC

650.77 €

1 89 giorni 60185380.00384DC2DCfalsofalsovero2verofalsofalsofalsovero18|31.218|31.224|30DC

657.69 €

1 89 giorni 60185380.00340DC4DCfalsofalsoverofalsofalsoverofalsovero19.5|31.2-|-24|30

553.85 €

1 7 giorni 6018530.50.00388DC2DCfalsofalsovero0.5verofalsofalsofalsofalso18|31.218|31.224|30DC

512.31 €

1 88 giorni 6018530.53160DC2DCfalsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalso18|31.2-|-24|30

570.46 €

1 7 giorni 6018530.50.0031616DC2DCfalsofalsovero0.5verofalsofalsofalsofalso18|31.218|31.224|30DC

553.85 €

1 88 giorni 6018530.50.00384DC2DCfalsofalsovero2verofalsofalsofalsofalso18|31.218|31.224|30DC

577.38 €

1 7 giorni 6018530.50.00340DC4DCfalsofalsoverofalsofalsoverofalsofalso19.5|31.2-|-24|30

553.85 €

1 7 giorni 6018530.50.00388DC2DCverofalsovero0.5verofalsofalsoverofalso18|31.218|31.224|30DC

570.46 €

1 7 giorni 6018530.50.0031616DC2DCverofalsovero0.5verofalsofalsoverofalso18|31.218|31.224|30DC

577.38 €

1 7 giorni 6018530.50.00340DC4DCverofalsoverofalsofalsoveroverofalso19.5|31.2-|-24|30

570.46 €

1 7 giorni 6018530.50.0031616DC2DCfalsofalsovero0.5veroverofalsofalsofalso18|31.218|31.224|30DC

577.38 €

1 88 giorni 6018530.50.00340DC4DCfalsofalsoverofalsoveroverofalsofalso19.5|31.2-|-24|30

163.38 €

1 7 giorni 60141200.0024801falsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalso-|--|-24|30

180.00 €

1 7 giorni 601412008DC1DCfalsofalsofalsoverofalsoverofalsofalso19.2|3024|2424|24DC

213.23 €

1 7 giorni 15050800.00241601falsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalso-|--|-24|30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Idoneità per funzioni di sicurezza falso Ritardo allo scambio dei segnali(ms) 0|0 Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB
Numero di interfacce hardware parallele 0 Con interfaccia ottica falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Tipo di uscita digitale Nessuno Tipo di collegamento elettrico Altro
Possibilità di montaggio su guida falso Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Altro
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP65 Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto vero
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Ingressi digitali configurabili falso
Uscite digitali configurabili falso Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico