Morsetto di collegamento del motorino

Morsetto di collegamento del motorino

Prezzo unitario standard:
4.82
Giorni spedizione:
9 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Posizione collegamento
    Superiore
  • Numero di posizioni morsetti per livello
    2
  • Piani collegati internamente
    falso
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Colore
    Beige
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    0.5|2.5
Codice componente
Tipo di collegamento elettrico 1

Affina per

  • Collegamento a innesto
  • Collegamento morsetto a molla
  • Ripristina
Numero di livelli

Affina per

  • 3
  • 4
  • Ripristina
Piastra di chiusura necessaria

Affina per

  • falso
  • vero
  • Ripristina
Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni

Affina per

  • falso
  • Ripristina
Tensione nominale(V)

Affina per

  • 400
  • 690
  • 800
  • Ripristina
Lunghezza(mm)

Affina per

  • 102
  • 107.5
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
Collegamento morsetto a molla
4
vero
falso
400
102
9 giorni
5.60

1768000000
Codice componente : 1768000000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 5.60

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento morsetto a molla
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Posizione collegamento
    Superiore
  • Numero di livelli
    4
  • Numero di posizioni morsetti per livello
    2
  • Piani collegati internamente
    falso
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Piastra di chiusura necessaria
    vero
  • Colore
    Beige
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    falso
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tensione nominale(V)
    400
  • Lunghezza(mm)
    102
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -50|120
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    5.1
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    69.5
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    0.5|4
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    0.5|2.5
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    0.5|4
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    -|-
  • Ingresso corrente nominale(A)
    24
Collegamento a innesto
3
vero
690
107.5
9 giorni
4.82

2434340000
Codice componente : 2434340000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 4.82

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a innesto
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Posizione collegamento
    Superiore
  • Numero di livelli
    3
  • Numero di posizioni morsetti per livello
    2
  • Piani collegati internamente
    falso
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Piastra di chiusura necessaria
    vero
  • Colore
    Beige
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tensione nominale(V)
    690
  • Lunghezza(mm)
    107.5
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -60|130
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    5.1
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    88
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    0.5|2.5
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    0.5|2.5
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    0.5|2.5
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    0.5|2.5
  • Ingresso corrente nominale(A)
    22
Collegamento a innesto
3
falso
800
107.5
23 giorni
5.34

2434370000
Codice componente : 2434370000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 5.34

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a innesto
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Posizione collegamento
    Superiore
  • Numero di livelli
    3
  • Numero di posizioni morsetti per livello
    2
  • Piani collegati internamente
    falso
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Piastra di chiusura necessaria
    falso
  • Colore
    Beige
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tensione nominale(V)
    800
  • Lunghezza(mm)
    107.5
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -60|130
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    6.1
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    88
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    0.5|2.5
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    0.5|2.5
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    0.5|2.5
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    0.5|2.5
  • Ingresso corrente nominale(A)
    22

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico