ecomatController (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR710S
CR711S
CR720S
CR721S
EC2121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita tensione analogica
(V)
Numero di ingressi digitali Numero totale di ingressi e uscite Protezione Numero di ingressi resistore Consumo di corrente
(mA)
Numero di ingressi analogici Numero di ingressi della frequenza Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Quantità per pacco
(pz.)
Protezione contro l'inversione di polarità Numero di uscite analogiche Numero di uscite con ponte ad H Tipo di montaggio Numero di uscite digitali Protezione da cortocircuiti Numero di interfacce CAN Numero di interfacce R232 Ingresso analogico (corrente)
(mA)
Numero di interfacce Ethernet Numero di uscite PWM-I Ingresso analogico (tensione)
(V)
Numero di uscite PWM Dimensioni
(mm)

1,300.00 €

1 Disponibile 4 giorni 0-102037IP 65; IP 67; (in combinazione con un connettore corrispondente)4< 40088-40-858-32 DC-13Indipendente17410-201180-3227219 x 47 x 203

1,775.08 €

1 Disponibile 3 giorni 0-103260IP 65; IP 67; (in combinazione con un connettore corrispondente)4< 400168-40-858-32 DC-13Indipendente27410-201180-3227219 x 47 x 203

2,492.15 €

1 Disponibile 4 giorni 0-106098IP 65; IP 67; (in combinazione con un connettore corrispondente)4< 4002416-40-858-32 DC-24Indipendente36410-201240-3236219 x 47 x 271

3,209.39 €

1 Disponibile 4 giorni 0-1068124IP 65; IP 67; (in combinazione con un connettore corrispondente)4< 4002416-40-858-32 DC-26Indipendente54410-201360-3254219 x 47 x 271

1,227.69 €

1 Disponibile 4 giorni ----------1--------------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico