Modulo ClassicLine attivo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC2516
AC2517
AC2518
AC2519
AC2520
AC2521
AC505A
AC507A
AC508A
AC514A
AC515A
AC5202
AC5203
AC5204
AC5205
AC5208
AC5209
AC5210
AC5211
AC5212
AC5213
AC5214
AC5215
AC5216
AC5218
AC5222
AC5223
AC5224
AC5225
AC5226
AC522A
AC5230
AC5233
AC5234
AC5235
AC5236
AC5245
AC5274
AC5275
AC5290
AC5291
AC5292
AC5293
AC5294
AC5295
AC535A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Protezione Materiali Consumo di corrente
(mA)
Applicazione Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max totale
(A)
Tipo di montaggio Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Gamma di misurazione
(°C)
Consumo di corrente max da AS-I
(mA)

526.62 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 4IP 67PBT15-57Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70-Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-0.6-0.8-57

526.62 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 4IP 67PBT15-57Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70-Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-0.6-0.8-57

532.89 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 4IP 67PBT12-57Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70-Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-0.6-0.8-57

551.85 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 4IP 67PBT12-57Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70-Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-0.6-0.8-57

505.29 €

1 4 giorni Numero di ingressi Pt100: 4IP 67PBT-Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70-Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-0.6-0.8-200-85080

626.93 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 4IP 67PBT12Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70-Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-0.6-0.8--

205.05 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 50PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Modulo AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-50-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

236.04 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 50PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Modulo AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-504Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---150

219.95 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4IP 50PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Modulo AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-502Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---50

217.22 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 50PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Modulo AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-502Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---150

205.05 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 50PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Modulo AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-50-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

177.06 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-700.2----250

197.08 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 3IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-703Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---50

245.20 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitaliIP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-703Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

173.40 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-70-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

181.13 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-702Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---50

245.47 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-702Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

255.79 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 8IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-70-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---300

201.39 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-704Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---150

265.46 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-704Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

210.42 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-704Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---50

188.96 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-702Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---150

170.92 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-70-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

477.31 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo18-31.6 DC-25-702Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---50

262.73 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo18-31.6 DC-25-70-----50

257.10 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-70-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

252.91 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-70-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

177.06 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-700.2----250

252.65 €

1 4 giorni -IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)26.5-31.6 DC-25-70--IO-Link; AS-i--300

477.31 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo18-31.6 DC-25-702Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---50

306.00 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2IP 50PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Modulo AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-50-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

307.71 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite analogiche: 1IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)26.5-31.6 DC-25-700.2----250

208.33 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-704Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---50

195.51 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-704Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---150

241.66 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)26.5-31.6 DC-25-702Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

265.46 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)26.5-31.6 DC-25-704Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

170.92 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-70-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

244.16 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 3IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-703Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

241.66 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)26.5-31.6 DC-25-702Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

173.53 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-70-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---30

173.53 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-704Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

244.94 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 3IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-703Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---30

234.33 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)26.5-31.6 DC-25-703Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---30

166.74 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-70-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

177.72 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Installazione sul campo26.5-31.6 DC-25-70-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

295.80 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 50PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato-Modulo AS-i ATEX (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)26.5-31.6 DC-10-502Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente---250

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico