Pressacavo UNI Trazione Dicht, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta (Codici componente)

Pressacavo UNI Trazione Dicht, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI Dicht con scarico di trazione, in plastica PC, per un maggiore scarico della trazione, con inserti di tenuta elastici e scarico della trazione integrato, per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP54
Range di temperatura -20 a 100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21249PCNZ 7
21249PCZ 7
21250PCNZ 9
21250PCZ 9
21650PCZ 7
21650PCZ 9
21651PCNZ11
21651PCZ11
22052PCNZ11
22052PCNZ13
22052PCNZ 9
22052PCZ11
22052PCZ13
22052PCZ 9
22053PCNZ16
22053PCZ16
22553PCNPZ13
22553PCZ11
22553PCZ13
22553PCZ16
22554PCZ18
22554PCZ20
23254PCZ13
23254PCZ18
23254PCZ20
23255PCNPZ28
23255PCZ25
23255PCZ28
24055PCZ28
24056PCPZ32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

2.90 €

50 9 giorni 16.51284 a 6.515

1.88 €

50 9 giorni 16.51284 a 6.515

2.80 €

50 9 giorni 21.21285.5 a 919

3.55 €

50 9 giorni 21.21285.5 a 919

1.90 €

50 9 giorni 21.21694 a 6.519

1.90 €

50 9 giorni 21.21695.5 a 919

2.58 €

50 9 giorni 24.51696 a 1022

2.42 €

50 9 giorni 24.51696 a 1022

2.40 €

50 9 giorni 26.52096 a 1024

2.40 €

50 9 giorni 26.52098 a 1224

2.40 €

50 9 giorni 26.52095.5 a 924

2.20 €

50 9 giorni 26.52096 a 1024

2.20 €

50 9 giorni 26.52098 a 1224

2.20 €

50 9 giorni 26.52095.5 a 924

5.40 €

50 9 giorni 29.520912 a 1527

5.02 €

50 9 giorni 29.520912 a 1527

2.90 €

50 9 giorni 332598 a 1230

2.43 €

50 9 giorni 332596 a 1030

2.43 €

50 9 giorni 332598 a 1230

2.43 €

50 9 giorni 3325912 a 1530

4.75 €

25 9 giorni 36.5251114 a 1733

4.75 €

25 9 giorni 36.5251116 a 2033

3.55 €

25 9 giorni 39.532118 a 1236

3.55 €

25 9 giorni 39.5321114 a 1736

3.55 €

25 9 giorni 39.5321116 a 2036

9.15 €

10 9 giorni 46321123 a 2743

6.88 €

10 9 giorni 46321120 a 2443

6.88 €

10 9 giorni 46321123 a 2743

6.15 €

10 9 giorni 504011.523 a 2746

14.18 €

5 9 giorni 57401327 a 31.553

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP54 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Policarbonato (PC)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico