Protezione Antincendio Pressacavo UNI Dicht, Acciaio Inox, Filettatura di Raccordo Corta (Codici componente)

Protezione Antincendio Pressacavo UNI Dicht, Acciaio Inox, Filettatura di Raccordo Corta
Protezione antincendio pressacavo UNI Dicht, per applicazioni ferroviarie secondo EN 45545, in acciaio inox AISI 303, inserto di tenuta in TPE T80s per tenuta ermetica del cavo ampia e delicata, elevato scarico della trazione, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazione EN 45545.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21249STB 7
21250STB 9
21650STB 8
21650STB 9
22052STB11
22052STB13
22052STBI13
22052STBI 9
22053STB16
22053STBI16
22553STB13
22553STB 7
22553STBI13
22554STB18
22554STBI18
22554STBI20
23254STB11
23254STB18
23254STB20
24055STB18
24055STB20
24055STB25
24055STB28
24055STBI25
25056STB36
25056STBI32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

20.20 €

50 9 giorni 15.512-40 a 13054 a 6.514

27.03 €

50 9 giorni 18.912-40 a 13056.5 a 9.517

21.55 €

50 9 giorni 2116-40 a 13065 a 819

21.55 €

50 9 giorni 2116-40 a 13066.5 a 9.519

24.27 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1306.57 a 10.522

24.27 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1306.59 a 1322

27.70 €

50 9 giorni 24.420-55 a 1806.59 a 1322

27.70 €

50 9 giorni 24.420-55 a 1806.56.5 a 9.522

36.07 €

50 9 giorni 26.720-40 a 1306.511.5 a 15.524

41.97 €

50 9 giorni 26.720-55 a 1806.511.5 a 15.524

26.00 €

50 9 giorni 29.525-40 a 1307.59 a 1327

26.00 €

50 9 giorni 29.525-40 a 1307.54 a 6.527

33.02 €

50 9 giorni 29.525-55 a 1807.59 a 1327

37.37 €

25 9 giorni 33.525-40 a 1307.514 a 1830

47.63 €

25 9 giorni 33.525-55 a 1807.514 a 1830

47.63 €

25 9 giorni 33.525-55 a 1807.517 a 20.530

44.42 €

25 9 giorni 39.532-40 a 13087 a 10.536

44.42 €

25 9 giorni 39.532-40 a 130814 a 1836

44.42 €

25 9 giorni 39.532-40 a 130817 a 20.536

53.98 €

10 9 giorni 5040-40 a 130814 a 1846

53.98 €

10 9 giorni 5040-40 a 130817 a 20.546

53.98 €

10 9 giorni 5040-40 a 130820 a 2546

53.98 €

10 9 giorni 5040-40 a 130824 a 2846

64.95 €

10 9 giorni 5040-55 a 180820 a 2546

68.00 €

5 9 giorni 6050-40 a 1301032 a 3655

86.08 €

5 9 giorni 6050-55 a 1801027 a 3255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A2) Passo Della Filettatura 1.5
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Altri

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico