Ex-e Pressacavo UNI Dicht Fissaggio Ex eb/Ex tb (Codici componente)

Ex-e Pressacavo UNI Dicht Fissaggio Ex eb/Ex tb
Ex-e Pressacavo UNI Dicht fissaggio, in ottone nichelato, con vite di pressione per il massimo scarico della trazione, Sistema modulare con numerosi inserti di tenuta in plastica elastica per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, o-ring in HNBR, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 10 bar, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21650D 8EXZU-12
21650D 9EXZU-12
22052D11EXZU-12
22052D13EXZU-12
22052D 9EXZU-12
22553D11EXZU-12
22553D13EXZU-12
22553D16EXZU-12
22553D 9EXZU-12
23254D13EXZU-12
23254D18EXZU-12
23254D20EXZU-12
24055D20EXZU-12
24055D25EXZU-12
24055D28EXZU-12
25056D32EXZU-12
25056D34EXZU-12
25056D36EXZU-12
26358D44EXZU-12
280300D64EXZU-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

8.17 €

50 9 giorni 20161.566 a 818

8.17 €

50 9 giorni 20161.567.5 a 9.518

10.18 €

50 9 giorni 24.4201.56.58 a 10.522

10.18 €

50 9 giorni 24.4201.56.510 a 1322

10.18 €

50 9 giorni 24.4201.56.57.5 a 9.522

10.93 €

50 9 giorni 31.2251.57.58 a 10.528

10.93 €

50 9 giorni 31.2251.57.510 a 1328

10.93 €

50 9 giorni 31.2251.57.512.5 a 15.528

10.93 €

50 9 giorni 31.2251.57.57.5 a 9.528

14.93 €

25 9 giorni 38.5321.5810 a 1335

14.93 €

25 9 giorni 38.5321.5815 a 1835

14.93 €

25 9 giorni 38.5321.5818 a 20.535

17.72 €

10 9 giorni 47.3401.5818 a 20.543

17.72 €

10 9 giorni 47.3401.5821 a 2543

17.72 €

10 9 giorni 47.3401.5825 a 2843

48.92 €

5 9 giorni 58501.51028 a 3254

48.92 €

5 9 giorni 58501.51030 a 3454

48.92 €

5 9 giorni 58501.51033 a 3654

96.73 €

5 9 giorni 74631.51040 a 4468

132.82 €

1 9 giorni 1028021559 a 6495

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico