EMC Pressacavo Blueglobe TRI HT, Ottone (Codici componente)

EMC Pressacavo Blueglobe TRI HT, Ottone
Pressacavo EMC blueglobe TRI HT, in ottone nichelato, per temperature più elevate, massimi valori di attenuazione grazie a contatto della schermatura a 360° tramite molla triangolare, elevata capacità di corrente, montaggio facile e sicuro, inserto di tenuta in silicone incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in silicone, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar, IP69, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV.
Range di temperatura -55 a 200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212MS TRI HT
BG 216MS TRI HT
BG 220MS TRI HT
BG 225MS TRI HT
BG 232MS TRI HT
BG 240MS TRI HT
BG 250MS TRI HT
BG 263MS TRI HT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

6.98 €

50 9 giorni 18.91255 a 817

7.27 €

50 9 giorni 22.21667 a 1120

8.55 €

50 9 giorni 26.5206.59 a 1424

9.97 €

50 9 giorni 33257.511 a 2030

15.82 €

25 9 giorni 39.532815 a 2536

21.22 €

10 9 giorni 48401520 a 3245

31.53 €

5 9 giorni 61501531 a 4257

51.97 €

5 9 giorni 72632041 a 5468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -55 a 200 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico