Pressacavo Blueglobe HT, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta (Codici componente)

Pressacavo Blueglobe HT, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo blueglobe HT, in ottone nichelato, per temperature più elevate, inserto di tenuta in silicone incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in silicone, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar, IP69, ottime proprietà meccaniche etermiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, filettatura di raccordo corta.
Range di temperatura -55 a 200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212MSHT
BG 216MSHT
BG 220MSHT
BG 225MSHT
BG 232MSHT
BG 240MSHT
BG 250MSHT
BG 263MSHT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

2.50 €

50 9 giorni 171252 a 818.9

2.52 €

50 9 giorni 22.21664 a 1120

3.93 €

50 9 giorni 26.5206.55 a 1424

5.13 €

50 9 giorni 33257.511 a 2030

9.62 €

25 9 giorni 39.532815 a 2536

14.18 €

10 9 giorni 4840820 a 3245

23.20 €

5 9 giorni 61501031 a 4257

29.50 €

5 9 giorni 72631041 a 5468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -55 a 200 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico