Pressacavo Blueglobe, Ottone senza Piombo, Filettatura di Raccordo (Codici componente)

Pressacavo Blueglobe, Ottone senza Piombo, Filettatura di Raccordo
Pressacavo blueglobe, in ottone nichelato, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in HNBR, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar, IP69, UL Type 4X, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, classe di protezione antincendio secondo UL 94-HB, omologazioni VDE, UL Listed, DNV GL, filettatura di raccordo.
Range di temperatura -40 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 812MS
BG 816MS
BG 820MS
BG 825MS
BG 832MS
BG 840MS
BG 850MS
BG 863MS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

2.68 €

50 9 giorni 18.9122 a 817

3.27 €

50 9 giorni 22.2164 a 1120

4.57 €

50 9 giorni 26.5205 a 1424

5.73 €

50 9 giorni 332511 a 2030

8.25 €

25 9 giorni 39.53215 a 2536

12.70 €

10 9 giorni 484020 a 3245

23.03 €

5 9 giorni 615031 a 4257

32.65 €

5 9 giorni 726341 a 5468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Lunghezza Della Filettatura(mm) 15 Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico