EMC Pressacavo Blueglobe EMC, Ottone, con Collegamento Schermatura Selettiva (Codici componente)

EMC Pressacavo Blueglobe EMC, Ottone, con Collegamento Schermatura Selettiva
Pressacavo EMC blueglobe EMC per il contatto ulteriore di 2 fili schermati tramite morsetti, in ottone nichelato, massimi valori di attenuazione grazie a contatto della schermatura a 360° tramite molla triangolare, elevata capacità di corrente, montaggio facile e sicuro, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in HBNR, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar, IP69, Type 4X, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni UL Listed, DNV GL.
Range di temperatura -40 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BGSS 220MS11- 7
BGSS 225MS12-10
BGSS 225MS16-12
BGSS 232MS16-12
BGSS 232MS20-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Intervallo di Serraggio
Protezione Completa
Min./Max. ø
(mm)

13.68 €

50 9 giorni 26.5206.55 a 14247.0 – 11.0

15.65 €

50 9 giorni 33257.511 a 203010.0 – 12.0

15.65 €

50 9 giorni 33257.511 a 203012.0 – 16.0

19.48 €

25 9 giorni 39.532815 a 253612.5 – 16.5

19.48 €

25 9 giorni 39.532815 a 253616.5 – 20.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico