Ex AC Pressacavo Ex db/Ex eb/Ex ta, LevelEx, Ottone (Codici componente)

Ex AC Pressacavo Ex db/Ex eb/Ex ta, LevelEx, Ottone
Ex-d/Ex-e Pressacavo LevelEx, in ottone nichelato, facile, montaggio sicuro e salvaspazio grazie a pochi componenti imperdibili, Inserti di tenuta in silicone per tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, elevato scarico della trazione, o-ring in silicone, tipi di protezione IP66 e IP68 (a 10 bar, 1 ora), omologazioni ATEX, IECEx, CCC, UKCA, DNV.
Range di temperatura -60 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEXAC 216MS1407 HTS
LEXAC 216MS1409 HTS
LEXAC 216MS1411 HTS
LEXAC 220MS2009 HTS
LEXAC 220MS2014 HTS
LEXAC 225MS2616 HTS
LEXAC 225MS2618 HTS
LEXAC 225MS2620 HTS
LEXAC 232MS3420 HTS
LEXAC 232MS3425 HTS
LEXAC 232MS3426 HTS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Intervallo di Saldatura Interno
Min./Max. ø
(mm)
Intervallo di Saldatura Esterno
Min./Max. Ø
(mm)

29.65 €

10 9 giorni 26.5168 a 14244.0 – 6.58.0 – 14.0

29.65 €

10 9 giorni 26.5168 a 14246.5 – 9.58.0 – 14.0

29.65 €

10 9 giorni 26.5168 a 14247.0 – 10.58.0 – 14.0

41.72 €

10 9 giorni 32.52012.5 a 20306.5 – 9.512.0 – 20.0

41.72 €

10 9 giorni 32.52012.5 a 20309.0 – 14.012.0 – 20.0

48.73 €

10 9 giorni 392518.5 a 263611.5 – 15.518.5 – 26.0

48.73 €

10 9 giorni 392518.5 a 263614.0 – 18.018.5 – 26.0

48.73 €

10 9 giorni 392518.5 a 263617.0 – 20.518.5 – 26.0

86.30 €

5 9 giorni No493226 a 344617.0 – 20.526.0 – 34.0

86.30 €

5 9 giorni No493226 a 344620.0 – 25.026.0 – 34.0

86.30 €

5 9 giorni No493226 a 344624.0 – 26.026.0 – 34.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati Per Zona Ex-Polvere 20, 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -60 a 130 Passo Della Filettatura 1.5
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Lunghezza Della Filettatura(mm) 16
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico