Canalina PIK, Corpo di Canalina di Installazione (Codici componente)

Canalina PIK, Corpo di Canalina di Installazione
Canalina PIK, canale portacavi in metallo compatto, corpi del canale per volumi più piccoli di cavi, diversi pezzi sagomati, coperchio a scatto, realizzazione con bavatura ridotta, ampia protezione dei bordi, disponibili accessori vari, lavorazione e assemblaggio facili e sicuri con macchine e utensili PFLITSCH.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK K 15/ 15
PIK K 15/ 15 L
PIK K 15/ 15 L UL
PIK K 15/ 15 UL
PIK K 15/ 15 VA OL
PIK K 30/ 30
PIK K 30/ 30 L
PIK K 30/ 30 L UL
PIK K 30/ 30 UL
PIK K 30/ 30 VA OL
PIK K 40/ 40
PIK K 40/ 40 L
PIK K 40/ 40 L UL
PIK K 40/ 40 UL
PIK K 40/ 40 VA OL
PIK K 60/ 40
PIK K 60/ 40 L
PIK K 60/ 40 L UL
PIK K 60/ 40 UL
PIK K 60/ 40 VA OL
PIK K 60/ 60
PIK K 60/ 60 L
PIK K 60/ 60 L UL
PIK K 60/ 60 UL
PIK K 60/ 60 VA OL
PIK K 80/ 60
PIK K 80/ 60 L
PIK K 80/ 60 UL
PIK K 80/ 60 VA OL
PIK K 100/ 60
PIK K 100/ 60 L
PIK K 100/ 60 L UL
PIK K 100/ 60 UL
PIK K 100/ 60 VA OL
PIK K 120/ 60
PIK K 120/ 60 UL
PIK K 120/ 60 VA OL
PIK K 150/ 60
PIK K 150/ 60 L
PIK K 150/ 60 L UL
PIK K 150/ 60 UL
PIK K 150/ 60 VA OL
PIK K 200/ 60
PIK K 200/ 60 UL
PIK K 200/ 60 VA OL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Colore Trattamento Superficie Numero RAL Tipo di Fissaggio Sezione Utile UL

27.05 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer16.717.6GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo240.61Versione UL opzionale

33.53 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito16.717.6AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo240.61Versione UL opzionale

41.68 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito16.717.6AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo240.61Certificato UL

35.22 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer16.717.6GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo240.61Certificato UL

30.50 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 30416.717.6Acciaio inox--Altri240.61-

38.80 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer29.130GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo720.92Versione UL opzionale

48.28 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito29.130AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo720.92Versione UL opzionale

56.43 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito29.130AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo720.92Certificato UL

46.97 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer29.130GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo720.92Certificato UL

53.55 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 30429.130Acciaio inox--Altri720.92-

55.58 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer39.140GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo1376.92Versione UL opzionale

71.05 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito39.140AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo1376.92Versione UL opzionale

79.20 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito39.140AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo1376.92Certificato UL

63.73 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer39.140GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo1376.92Certificato UL

76.32 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 30439.140Acciaio inox--Altri1376.92-

67.50 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer39.157GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo2017.42Versione UL opzionale

120.35 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito39.157AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo2017.42Versione UL opzionale

128.50 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito39.157AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo2017.42Certificato UL

75.65 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer39.157GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo2017.42Certificato UL

93.68 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 30439.157Acciaio inox--Altri2017.42-

78.07 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.157GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo3125.42Versione UL opzionale

101.38 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito59.157AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo3125.42Versione UL opzionale

109.53 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito59.157AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo3125.42Certificato UL

86.23 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.157GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo3125.42Certificato UL

110.95 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 30459.157Acciaio inox--Altri3125.42-

92.45 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.180GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo4392.52Versione UL opzionale

110.18 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito59.180AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo4392.52Versione UL opzionale

100.60 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.180GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo4392.52Certificato UL

119.35 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 30459.180Acciaio inox--Altri4392.52-

101.30 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.1100GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo5534.52Versione UL opzionale

133.65 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito59.1100AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo5534.52Versione UL opzionale

141.82 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito59.1100AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo5534.52Certificato UL

109.45 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.1100GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo5534.52Certificato UL

135.13 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 30459.1100Acciaio inox--Altri5534.52-

110.82 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.1120GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo6676.52Versione UL opzionale

118.97 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.1120GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo6676.52Certificato UL

148.22 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 30459.1120Acciaio inox--Altri6676.52-

122.97 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.1150GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo8389.52Versione UL opzionale

167.47 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito59.1150AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo8389.52Versione UL opzionale

175.62 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito59.1150AltriZincato a nastro e rivestito-Perforazione sul fondo8389.52Certificato UL

131.12 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.1150GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo8389.52Certificato UL

164.25 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 30459.1150Acciaio inox--Altri8389.52-

143.07 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.1200GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo11244.52Versione UL opzionale

151.22 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer59.1200GrigioZincato a nastro e rivestito7035Perforazione sul fondo11244.52Certificato UL

194.10 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 30459.1200Acciaio inox--Altri11244.52-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 2000 Grado di Protezione (IP) Altri Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120
Trattamento Antibatterico No Trasparente No Prestampaggi in Rilievo No
Resistenza Agli Urti IK09 Senza Alogeni Adatto per Mantenimento Funzionalità No
Fornitura su Bobina No Con Fermacavo No Con Connettore del Canale No
Film Protettivo No

Supporto tecnico