Canale Industriale, Gomito Elemento a T, Inseribile (Codici componente)

Canale Industriale, Gomito Elemento a T, Inseribile
Canale industriale pezzo sagomato elemento a T gomito inseribile, per canale portacavi in metallo, gira la posizione del coperchio di 90° verso l’alto, coperchio rimovibile, realizzazione con bavatura ridotta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WTE 150/100
WTE 150/100 L
WTE 150/100 L BSK
WTE 150/100 S
WTE 150/100 S BSK
WTE 150/100 S PHR
WTE 150/100 VAG
WTE 200/100
WTE 200/100 L
WTE 200/100 S
WTE 200/100 S PHR
WTE 200/100 VAG
WTE 300/150
WTE 300/150 S
WTE 300/150 S BSK
WTE 300/150 S PHR
WTE 300/150 VAG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie Numero RAL Con Compensazione del Potenziale Dimensioni Nom.
(mm)
Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio Peso

163.18 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035No150x100Fermo1.10 kg

242.62 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-No150x100Fermo1.10 kg

203.57 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-No150x100Braccio del coperchio1.10 kg

151.10 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-No150x100Fermo1.10 kg

196.58 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-No150x100Braccio del coperchio1.10 kg

214.00 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-150x100Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile1.10 kg

339.57 €

50 97 giorni 101.6Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-No150x100Fermo1.10 kg

196.80 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035No200x100Fermo1.99 kg

288.78 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-No200x100Fermo1.99 kg

179.87 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-No200x100Fermo1.99 kg

242.70 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-200x100Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile1.99 kg

377.72 €

50 97 giorni 101.6Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-No200x100Fermo1.99 kg

287.73 €

50 97 giorni 152.4AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035No300x150Fermo5.08 kg

245.57 €

50 97 giorni 152.4AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-No300x150Fermo5.08 kg

260.25 €

50 97 giorni 152.4AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-No300x150Braccio del coperchio5.08 kg

308.30 €

50 97 giorni 152.4AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-300x150x152Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile5.08 kg

595.57 €

50 97 giorni 152.4Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-No300x150Fermo5.08 kg

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) Altri Senza Alogeni Altri

Supporto tecnico