Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | UL | B (mm) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | 100 | 0.08 kg | ||
13.05 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Certificato UL | 100 | 0.08 kg | ||
25.98 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | 100 | 0.08 kg | ||
33.67 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Certificato UL | 100 | 0.08 kg | ||
5.32 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | 150 | 0.10 kg | ||
14.18 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Certificato UL | 150 | 0.10 kg | ||
18.58 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | 150 | 0.10 kg | ||
26.27 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Certificato UL | 150 | 0.10 kg | ||
3.75 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | 50 | 0.03 kg | ||
12.62 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Certificato UL | 50 | 0.03 kg | ||
8.47 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | 50 | 0.03 kg | ||
16.15 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Certificato UL | 50 | 0.03 kg | ||
3.92 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | 75 | 0.05 kg | ||
12.77 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Certificato UL | 75 | 0.05 kg | ||
21.90 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | 75 | 0.05 kg | ||
29.58 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Certificato UL | 75 | 0.05 kg |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | Altri | Senza Alogeni | Altri | Con Compensazione del Potenziale | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
UL
B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali