Pressacavo UNI per Tubo Flessibile, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta, Metrico (Codici componente)

Pressacavo UNI per Tubo Flessibile, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta, Metrico
Pressacavo UNI per tubo flessibile, in ottone nichelato, con manicotto tubo, inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, con o-ring, scarico della trazione superiore alla media, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21250SD09.07
21250SD11.07
21650SD09.07
21650SD11.07
21650SD11.09
21650SD13.07
21650SD13.08
21650SD13.09
21650SDH0907
21650SDH11.07
21650SDP09.07
21650SDP11.07
21650SDP11.09
21650SDP13.07
21650SDP13.09
21651SD11.09
21651SDP13.11
22051SD09.07
22051SD11.07
22051SD11.09
22051SD13.07
22051SD13.09
22051SD13.11
22051SDH11.07
22051SDH11.09
22051SDP09.07
22051SDP11.07
22051SDP11.09
22051SDP13.07
22051SDP13.09
22051SDP13.11
22052SD11.07
22052SD11.08
22052SD11.09
22052SD13.08
22052SD13.09
22052SD13.10
22052SD16.08
22052SD16.09
22052SD16.10
22052SD16.13
22052SDH13.09
22052SDH13.10
22052SDH16.08
22052SDH16.09
22052SDP11.07
22052SDP11.08
22052SDP11.09
22052SDP13.08
22052SDP13.09
22052SDP13.10
22052SDP16.08
22052SDP16.13
22053SD16.13
22053SD18.07
22053SD18.08
22053SD18.09
22053SD18.13
22053SD18.16
22053SDH18.09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale NW Larghezza della Chiave
SW1 x E1/SW2 x E2
(mm)

4.78 €

50 9 giorni 18.912-40 a 13054 a 6.517TPE09-

4.78 €

50 9 giorni 18.912-40 a 13054 a 6.517TPE11-

4.57 €

50 9 giorni 2016-40 a 13064 a 6.518TPE09-

4.57 €

50 9 giorni 2016-40 a 13064 a 6.518TPE11-

4.57 €

50 9 giorni 2016-40 a 13066.5 a 9.518TPE11-

4.57 €

50 9 giorni 2016-40 a 13064 a 6.518TPE13-

4.57 €

50 9 giorni 2016-40 a 13065 a 818TPE13-

4.57 €

50 9 giorni 2016-40 a 13066.5 a 9.518TPE13-

5.37 €

50 9 giorni 2016-55 a 20064 a 6.518Silicone HT07-

5.37 €

50 9 giorni 2016-55 a 20064 a 6.518Silicone HT11-

4.62 €

50 9 giorni 2016-40 a 13564 a 6.518TPE-V09-

4.62 €

50 9 giorni 2016-40 a 13564 a 6.518TPE-V11-

4.62 €

50 9 giorni 2016-40 a 13566.5 a 9.518TPE-V11-

4.62 €

50 9 giorni 2016-40 a 13564 a 6.518TPE-V13-

4.62 €

50 9 giorni 2016-40 a 13566.5 a 9.518TPE-V13-

5.15 €

50 9 giorni 22.216-40 a 13066.5 a 9.520TPE11-

5.30 €

50 9 giorni 22.216-40 a 13567 a 10.520TPE-V13-

5.20 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1306.54 a 6.522TPE09-

5.20 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1306.54 a 6.522TPE1122x24.4/20x22.2

5.20 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1306.56.5 a 9.522TPE1122x24.4/20x22.2

5.20 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1306.54 a 6.522TPE13-

5.20 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1306.56.5 a 9.522TPE1322x24.4/20x22.2

5.20 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1306.57 a 10.522TPE1322x24.4/20x22.2

6.62 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2006.54 a 6.522Silicone HT11-

6.62 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2006.56.5 a 9.522Silicone HT11-

5.27 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1356.54 a 6.522TPE-V09-

5.27 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1356.54 a 6.522TPE-V1122x24.4/20x22.2

5.27 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1356.56.5 a 9.522TPE-V1122x24.4/20x22.2

5.27 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1356.54 a 6.522TPE-V13-

5.27 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1356.56.5 a 9.522TPE-V1322x24.4/20x22.2

5.27 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1356.57 a 10.522TPE-V1322x24.4/20x22.2

5.40 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.54 a 6.522TPE1122x24.4

5.40 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.55 a 822TPE11-

5.40 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.56.5 a 9.522TPE1122x24.4

5.40 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.55 a 822TPE13-

5.40 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.56.5 a 9.522TPE1322x24.4

5.40 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.57 a 10.522TPE1322x24.4

5.40 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.55 a 822TPE16-

5.40 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.56.5 a 9.522TPE16-

5.40 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.57 a 10.522TPE16-

5.40 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.59 a 1322TPE16-

6.72 €

25 9 giorni 24.420-55 a 2006.56.5 a 9.522Silicone HT13-

6.72 €

25 9 giorni 24.420-55 a 2006.57 a 10.522Silicone HT13-

6.72 €

25 9 giorni 24.420-55 a 2006.55 a 822Silicone HT16-

6.72 €

25 9 giorni 24.420-55 a 2006.56.5 a 9.522Silicone HT16-

5.48 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.54 a 6.522TPE-V1122x24.4

5.48 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.55 a 822TPE-V11-

5.48 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.56.5 a 9.522TPE-V1122x24.4

5.48 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.55 a 822TPE-V13-

5.48 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.56.5 a 9.522TPE-V1322x24.4

5.48 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.57 a 10.522TPE-V1322x24.4

5.48 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.55 a 822TPE-V16-

5.48 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.59 a 1322TPE-V16-

6.33 €

25 9 giorni 26.720-40 a 1306.59 a 1324TPE16-

6.33 €

25 9 giorni 26.720-40 a 1306.54 a 6.524TPE18-

6.33 €

25 9 giorni 26.720-40 a 1306.55 a 824TPE18-

6.33 €

25 9 giorni 26.720-40 a 1306.56.5 a 9.524TPE18-

6.33 €

25 9 giorni 26.720-40 a 1306.59 a 1324TPE18-

6.33 €

25 9 giorni 26.720-40 a 1306.511.5 a 15.524TPE18-

7.48 €

25 9 giorni 26.720-55 a 2006.56.5 a 9.524Silicone HT18-

Loading...

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Passo Della Filettatura 1.5
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico