Top ad azione singola con albero (Codici componente)

Top ad azione singola con albero

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is the product you always wanted.
· The centrifugal force caused by rotation increases the diameter, making it ideal for inner surface polishing.
· Capable of heavy polishing with a soft touch.
· It is a retractable type, providing a large polishing area and beautiful finished surface.
· One-touch shaft attachment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOF1010
TOF107
TOF1510
TOF20154
TOF20155
TOF252510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Screw Hole Diameter
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

3.42 €

10 Disponibile 7 giorni 1010240320000

3.62 €

10 Disponibile 9 giorni 1010120320000

3.42 €

10 Disponibile 9 giorni 151524034000

3.91 €

10 Disponibile 7 giorni 201560323000

3.92 €

10 Disponibile 9 giorni 20158034000

6.41 €

10 Disponibile 7 giorni 2525240613000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Packaging Quantity(Book) 10

Supporto tecnico