Spazzola cilindrica / Spazzola a fiore, acciaio (Codici componente)

Spazzola cilindrica / Spazzola a fiore, acciaio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can selectively polish only the cross holes in the blind holes, since the brush is facing the side.
· Polishing in side direction is possible.
· Can be inserted to the end of the blind hole as the brush works as a cushion.
[Applications]
· Ideal for deburring cross holes from cylinder bore entrance to bottoms.
· Rust and dirt removal from various metals as well as cleaning before and after welding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20SF-6
20WF-6
25SF-6
25WF-6
30SF-6
30WF-6
35SF-6
35WF-6
40SF-6
40WF-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Details Type Shaft length
(mm)
Hair material Trusco Code Mass
(g)

28.46 €

1 Disponibile 6 giorni 20Stainless Steel25Stainless Steel415-259040

24.28 €

1 Disponibile 6 giorni 20Steel Wire25Steel Wire415-260340

28.46 €

1 Disponibile 6 giorni 25Stainless Steel25Stainless Steel415-261140

24.28 €

1 Disponibile 6 giorni 25Steel Wire25Steel Wire415-262040

32.12 €

1 Disponibile 6 giorni 30Stainless Steel35Stainless Steel415-263875

27.62 €

3 Disponibile 6 giorni 30Steel Wire35Steel Wire415-264675

32.17 €

1 Disponibile 6 giorni 35Stainless Steel35Stainless Steel415-265480

27.67 €

3 Disponibile 6 giorni 35Steel Wire35Steel Wire415-266280

42.79 €

1 Disponibile 6 giorni 40Stainless Steel35Stainless Steel415-2671135

34.44 €

1 Disponibile 6 giorni 40Steel Wire35Steel Wire415-2689135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a penna Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Hair length(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 3000 Features Can selectively polish only the cross holes in the blind holes, since the brush is facing the side.
Application Ideal for deburring cross holes from cylinder bore entrance to bottoms.

Supporto tecnico