Mandrino compatto con flangia con liquido passante (Codici componente)

Mandrino compatto con flangia con liquido passante
[Caratteristiche] Mandrino passante a flangia sottile. ● Forma mandrino/stelo: BT ● Accessori: Dado.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-SK20F-90
BT40-SK20F-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
Weight
(kg)
Chuck part length
(mm)

420.06 €

1 8 giorni 901.460

433.47 €

1 8 giorni 120290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT40
Tool Type Fresa integrale Retainable blade diameter(mm) 10–20 Spindle side applicable holder Taper NO.40
Applicable Collet SK20 Accessory Nut Chuck end outer diameter(mm) 48.5

Supporto tecnico