A doppia testa, tipo a tazza (Codici componente)

A doppia testa, tipo a tazza
Super-abrasive resin bond wheel dedicated to double-head grinder. Uses a high strength plastic body that reduces the effects of impacts on the hands and work materials. Double-head grinders made by any manufacturer can be used, as long as the outer diameter and hole diameter are the same. The abrasive layer is in two colors for diamond and CBN, easy to identify in the factory.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BGC150B120
BGC150D120
BGC200B120
BGC200D120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Abrasive Particles Outer Diameter (D)
(mm)
Width of Abrasive Particle Layer (W)
(mm)
Wheel Height (T)
(mm)
Hole Diameter (H)
(mm)
Degree of concentration Dimensions

280.27 €

1 9 giorni CBN150151812.775150D-15W-2X-4U-18T-12.7H

238.61 €

1 9 giorni Diamond150151812.7100150D-15W-2X-4U-18T-12.7H

435.02 €

1 9 giorni CBN200182115.8875200D-18W-2X-4U-21T-15.88H

373.52 €

1 9 giorni Diamond200182115.88100200D-18W-2X-4U-21T-15.88H

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Particle Size(#) 120 Thickness of Abrasive Particle Layer (X)(mm) 2 Width of Abrasive Particle Layer (U)(mm) 4
Bond Resin Bond

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico