Barra di centraggio ceramica (Codici componente)

Barra di centraggio ceramica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • CER-10
  • CEZ-10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CER-10
CEZ-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Suitable Rotation Number
(min-1)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

145.04 €

1 6 giorni 500~75084239-812530

154.17 €

1 6 giorni 450~60080239-813360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori shank diameter(mm) 10 Probe dimensions(mm) 10×14
Repeat accuracy(μm) ±2 Features Ceramic measuring element prevents adhesion of iron powder and cutting dust. Has highly excellent wear resistance. Application For general machine, NC machine, machining center, and other factory machine X and Y axis origin point location testing.

Supporto tecnico