Bussola di prolunga per chiavi a percussione 3AEX-L150 (Codici componente)

Bussola di prolunga per chiavi a percussione 3AEX-L150
  • Sconto volumi elevati
Impact socket 9.5 mm drive long type socket for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· For impact wrenches and power tools.
· For improving workability in production lines. It is ideal for tightening/loosening bolts and nuts located in deep or narrow places.
· It has been made lightweight by optimizing the diameter of the shaft according to the size.
· Total length: 150 mm.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of production lines, machines and maintenance of automobiles and motorcycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3AEX-06L150
3AEX-07L150
3AEX-08L150
3AEX-10L150
3AEX-13L150
3AEX-14L150
3AEX-15L150
3AEX-16L150
3AEX-17L150
3AEX-18L150
3AEX-19L150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

28.66 €

1 Disponibile 9 giorni 610.0195898

28.68 €

1 Disponibile 10 giorni 711.51968100

28.73 €

1 Disponibile 6 giorni 8131968105

29.72 €

1 10 giorni 1015.519810125

30.17 €

1 Disponibile 10 giorni 132020912175

30.22 €

1 10 giorni 1421211012180

31.47 €

1 Disponibile 10 giorni 1522221014.3215

31.61 €

1 Disponibile 10 giorni 1624241114.3230

31.65 €

1 Disponibile 10 giorni 1725.0251114.3235

33.88 €

1 Disponibile 9 giorni 1826261314.3240

33.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1927271314.3245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 150

Supporto tecnico