"Ruota traversino filettata a rotazione" (albero sostituibile) albero rotazione (albero esagonale) (Codici componente)

"Ruota traversino filettata a rotazione" (albero sostituibile) albero rotazione (albero esagonale)
  • Sconto volumi elevati
Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch. Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed. Shaft for spin screw type flap wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSB-6040

Codice componente
SSB-6040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.28 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Shaft Diameter(mm) 6.35
Details Type Spin shaft (hexagonal shaft) Shaft length(mm) 40 JAN code 4989999241730
Trusco Code 437-4533 Mass(g) 17 Application Shaft for spin screw type flap wheels.
Features Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch. Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed. Mounting Tool (specification) Straight grinder (air, electric), flexible shaft, rechargeable impact screwdriver (hexagonal shaft)

Si trova sulla pagina di "Ruota traversino filettata a rotazione" (albero sostituibile) albero rotazione (albero esagonale), il codice articolo è il seguente: SSB-6040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSB-6040.

Supporto tecnico