P-Cut Tape 4140 (Codici componente)

P-Cut Tape 4140
  • Sconto volumi elevati
Protective tape that is easy to cut by hand and that won't leave much adhesive behind.
[Features]
· The strong adhesive will even stick to uneven surfaces.
· Doesn't leave much adhesive behind when removed.
· Includes stitching, making it easy to tear by hand.
· The easy-to-tear polyethylene cloth is coated in an adhesive that won't remain on the surface when the tape is removed.
· The tape securely adheres to the surface but won't leave much adhesive behind when removed.
[Applications]
· Useful for fixing protective sheets and other applications which require strong adhesives.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-9211-02

Codice componente
1-9211-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

21.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Trasparenza Larghezza(mm) 50
Lunghezza(m) 50 Spessore(mm) 0.155 Colori dettagliati Transparency
Nome prodotto del costruttore P Cut Tape 4140 - Transparent Plastic Core Numero di modello del produttore 4140 Caratteristiche Has strong adhesion and can be attached to coarse surface. Produces no adhesive residue. Mesh tape. Can be cut easily using hands.
Materiale PE (polyethylene) Quantità contenuto 1 Roll

Si trova sulla pagina di P-Cut Tape 4140, il codice articolo è il seguente: 1-9211-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-9211-02.

Supporto tecnico