PP Rope φ5 mm x 300 m / φ6 x 300 m (Codici componente)

PP Rope φ5 mm x 300 m / φ6 x 300 m
  • Sconto volumi elevati
È un cordone a forma di corda in polipropilene. È disponibile nelle larghezze ø5 e ø6.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-1620-01

Codice componente
3-1620-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

61.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polipropilene (PP) Width(mm) φ5 Length(m) 300
Color Bianco Manufacturer Product Name PP Rope φ5 mm×300 m F-5 Manufacturer Model Number F-5
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di PP Rope φ5 mm x 300 m / φ6 x 300 m, il codice articolo è il seguente: 3-1620-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-1620-01.

Supporto tecnico