Estrattore per braccio sterzante serie 204 (Codici componente)

Estrattore per braccio sterzante serie 204

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

204-1

Codice componente
204-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

320.03 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity (Excluding Outer)(mm) 15-80 Arm Length (Depth)(mm) 90 Claw thickness(mm) 6-10
Claw Width(mm) 24 Center Bolt Head Size(mm) 19 Center Bolt Size(mm) M18X1.5X105
Center Bolt Diameter(mm) 18 Center Bolt Tip Diameter(φ mm) 9 Maximum Load Capacity(t) 5
JAN Code 4021176028243 Mass(g) 1300 Note Center Bolt Part Number: 618105, Shoulder Part Number: 204-1-T, Arm Part Number: 204-1-90-P, Side Clamp Part Number: 204101

Si trova sulla pagina di Estrattore per braccio sterzante serie 204, il codice articolo è il seguente: 204-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 204-1.

Supporto tecnico