Contenitore ripiegabile Madocon leggero con blocco scorrevole con coperchio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKMLO-C-30B-BL

Codice componente
SKMLO-C-30B-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

67.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity(L) 34.1 External Shape Width(mm) 530 External Shape Depth(mm) 366
External Height(mm) 232 Color Blu Product Type Contenitore pieghevole
Effective inside frontage x depth x height dimensions(mm) 493×335×207 Folded Height(mm) 67 Applicable Card Inserter (sold separately) Double short sides, 21 inch
Detailed colors Blue JAN Code 4983049494596 Trusco Code 469-8819
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore ripiegabile Madocon leggero con blocco scorrevole con coperchio, il codice articolo è il seguente: SKMLO-C-30B-BL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKMLO-C-30B-BL.

Supporto tecnico