Punta di centraggio rotante NAKANE, con carburo, coppia leggera, tipo impermeabile FPA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPA2
FPA3
FPA4
FPA5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)
Carbide tip external diameter
(mm)
Carbide tip length
(mm)

672.83 €

1 8 giorni 23.529.566.527.7119.5324240816

794.03 €

1 8 giorni 283285.534.7145.55284701020

1,048.92 €

1 8 giorni 38.547.5107.845193.864011501425

1,709.38 €

1 8 giorni 52.55313662241.57.35427601835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003 Carbide tip angle(°) 60

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico