Chiave dinamometrica tipo monouso con testa a chiave Tohnichi (Codici componente)

Chiave dinamometrica tipo monouso con testa a chiave Tohnichi
[Features]
· Single function type with wrench.
· Because the torque value cannot be modified from outside without a dedicated tool, there are no concerns that the torque value could be changed while in use.
[Applications]
· For assembly and mass production.
[Product Specifications]
· Torque Precision ±3%
· Load Direction: Right
· JAN code: 4571141277935
· Trusco code: 821-9359
· Mass: 0.75 kg

(i)Nota

  • The torque set is provided free of charge when purchasing new products. To change the torque value, a separate torque wrench tester is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP160N2X27-[30-160/0.1]

Codice componente
SP160N2X27-[30-160/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico