Cacciavite a sfera con lama passante (Codici componente)

Cacciavite a sfera con lama passante
Tang-Attraverso gambo di tappo di chiusura.
Transmits ampia forza di serraggio a vite.
Cushion Grip color-coded del + -.
Ad alta precisione del punto nero punta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
230 +1 X 75
230 +2 X 100
230 +2 X 150
230 -5.5 X 75
230 -6 X 100
230 -6 X 150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)
Vite

6.58 €

6 17 giorni PH-755.532Phillips

8.00 €

6 17 giorni PH-1006.441Phillips

8.62 €

6 17 giorni PH-1506.441Phillips

6.61 €

6 17 giorni SL0.8755.532A fessura

8.09 €

6 17 giorni SL0.91006.441A fessura

8.42 €

6 17 giorni SL0.91506.441A fessura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere Impugnatura a sfera Magnetizzato MG

Supporto tecnico