Alesametro autocentrante Marameter 844 NH (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4475000
4475000KAL
4475001
4475001KAL
4475002
4475002KAL
4475003
4475003KAL
4475004
4475004KAL
4475005
4475005KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Limite di errore Ge (µm)
(µm)
Profondità di misurazione in mm
(mm)
Distanza dell’incudine mobile_mm
(mm)
Gamma di misurazione Ripetibilità µm
(µm)
Intervallo di misurazione in pollici

765.00 €

1 31 giorni 21151.318 - 500.5.7 - 2"

787.90 €

1 7 giorni 21151.318 - 500.5.7 - 2"

858.00 €

1 31 giorni 21481.335 - 1000.51.4 - 4"

880.90 €

1 7 giorni 21481.335 - 1000.51.4 - 4"

1,275.00 €

1 31 giorni 22301.6100 - 2500.54 - 10"

1,306.24 €

1 7 giorni 22301.6100 - 2500.54 - 10"

3,835.00 €

1 31 giorni 33362.6250 - 4001.510 - 16"

3,873.74 €

1 7 giorni 33362.6250 - 4001.510 - 16"

4,500.00 €

1 31 giorni 33362.6400 - 8001.516 - 32"

4,543.50 €

1 7 giorni 33362.6400 - 8001.516 - 32"

4,785.00 €

1 31 giorni 33362.6250 - 8001.510 - 32"

4,828.50 €

1 7 giorni 33362.6250 - 8001.510 - 32"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Incudine standard, mobile e fissa con punta in carburo La confezione contiene supporto di misurazione; testina di misurazione; mandrino dell’incudine; involucro in legno; esclude l’indicatore

Supporto tecnico