Wiha Set chiavi fisse ad anello, nel supporto (Codici componente)

Wiha Set chiavi fisse ad anello, nel supporto

Impiego: Per lavori di installazione e montaggio. Particolarmente adatte per lavorare in spazi ristretti.

Il serraggio e l'apertura di viti e dadi esagonali molto stretti richiedono una forza enorme. Grazie all'effetto leva, con le chiavi fisse ad anello, dette anche a bocca ad anello, di Wiha l'operatore è in grado di aprire facilmente qualsiasi avvitamento. Inoltre, l'estremità con la bocca è eccellente per fissare viti e dadi. L'estremità con la bocca con una posizione bocca di 15° è perfetta per lavorare in spazi ristretti. D'altra parte, il lato ad anello è adatto per avvitare in modo sicuro in punti difficili da raggiungere, senza scivolare. Realizzate in acciaio al cromo-vanadio di alta qualità, le chiavi fisse ad anello di Wiha sono sinonimo di durata e robustezza, non da ultimo grazie alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire, oltre che antiscivolo, che garantisce una forte aderenza anche in situazioni di lavoro oleose o bagnate. Il set contiene un totale di 12 misure (6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/22), ordinatamente riposte in un pratico supporto per una facile conservazione e un semplice prelievo.

A DIN 3110 alapján

Contenuto:

  • 1x 6 mm x 6 mm (45404)
  • 1x 7 mm x 7 mm (45405)
  • 1x 8 mm x 8 mm (45406)
  • 1x 9 mm x 9 mm (45407)
  • 1x 10 mm x 10 mm (45408)
  • 1x 11 mm x 11 mm (45409)
  • 1x 12 mm x 12 mm (45410)
  • 1x 13 mm x 13 mm (45411)
  • 1x 14 mm x 14 mm (45412)
  • 1x 17 mm x 17 mm (45413)
  • 1x 19 mm x 19 mm (45414)
  • 1x 22 mm x 22 mm (45415)
  • 1x supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45321

Codice componente
45321
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

96.31 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Wiha Set chiavi fisse ad anello, nel supporto, il codice articolo è il seguente: 45321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45321.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico