Wiha Set di alesatori, Esagonale (Codici componente)

Wiha Set di alesatori, Esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Rimozione delicata della vite senza danneggiare la filettatura.

Impiego: Basta inserire il cacciavite, applicare in profondità la chiave ad anello e svitare senza distorcere.

Impiego: Per rimuovere viti sinistrorse o destrorse danneggiate o rotte proteggendo la filettatura, specialmente viti con testa ad esagono incassato spanate.

Contenuto:

  • 1x Trapano a vite 2.3 (06725)
  • 1x Trapano a vite 2.8 (06726)
  • 1x Trapano a vite 3.4 (06727)
  • 1x Trapano a vite 4.5 (06728)
  • 1x Trapano a vite 5.7 (06729)
  • 1x Trapano a vite 6.8 (06730)
  • 1x Trapano a vite 9.0 (06731)
  • 1x Trapano a vite 11 (06732)
  • 1x Alesatore 2.0 mm (03847)
  • 1x Alesatore 2.5 mm (03848)
  • 1x Alesatore 3.0 mm (03849)
  • 1x Alesatore 4.0 mm (03850)
  • 1x Alesatore 5.0 mm (03851)
  • 1x Alesatore 6.0 mm (03852)
  • 1x Alesatore 8.0 mm (03853)
  • 1x Alesatore 10.0 mm (03854)
  • 1x Custodia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03988

Codice componente
03988
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.87 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di alesatori, Esagonale, il codice articolo è il seguente: 03988.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03988.

Supporto tecnico