Absolute Digital Blade Micrometer QuickMike (Codici componente)

Absolute Digital Blade Micrometer QuickMike
Micrometro ABSOLUTE Digimatic con incudini a lama.
- Incudini a lama per la misura di gole, alberi, e punti di difficile accesso
- Stelo non rotante
- Avanzamento rapido di 10 mm/giro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
422-411-20
422-412-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo
(mm)

1,017.00 €

1 5 giorni 3500 - 30

1,056.00 €

1 5 giorni 49025 - 55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Incudine/Stelo Tipo A acciaio temprato t=0,75 mm Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 10 mm HOLD Yes Pollici - Metrici Metric
Errore max amm. J MPE(µm) ±3 Stelo ø 6,35 mm, stelo non rotante, avanzamento stelo 10,0 mm Parallelismo(μm) 3
Measured force(N) 5-12 Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 5 anni

Supporto tecnico