Micrometro Digimatic a dischi, IP65 (Codici componente)

Micrometro Digimatic a dischi, IP65
Modelli Digimatic con uscita datiCon stelo non rotante e superfici di misura a disco.Misura della lunghezza della tangente di base di cilindri e ingranaggi elicoidali.Misura di ingranaggi con modulo 0,5 - 6.Per misura di feltro, gomma, cartone, stoffe, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
369-250-30
369-251-30
369-252-30
369-253-30
369-350-30
369-351-30
369-352-30
369-353-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Risoluzione
(inch)
Planarità
(µm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)

946.00 €

1 5 giorni 340-1Metric±4---0 - 254

1,036.00 €

1 60 giorni 480-1Metric±4---25 - 504

1,080.00 €

1 60 giorni 635-1Metric±6---50 - 756

1,132.00 €

1 60 giorni 775-1Metric±6---75 - 1006

946.00 €

1 5 giorni 3400,00005-Inch/Metric-±0,00020,00020 - 1--

1,036.00 €

1 60 giorni 4800,00005-Inch/Metric-±0,00020,00021 - 2--

1,080.00 €

1 60 giorni 6350,00005-Inch/Metric-±0,00030,00032 - 3--

1,132.00 €

1 5 giorni 7750,00005-Inch/Metric-±0,00030,00033-4--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si HOLD Yes
Modulo Misurabile(mm) 0,5-6 Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm
Measured force(N) 3-8 Alimentazione batteria SR-44 Durata Batteria circa 2.4 anni

Supporto tecnico