Micrometro digitale (Codici componente)

Micrometro digitale
Micrometro Digimatic con ampio campo di misura  Display ruotabile di 330° per una migliore lettura in qualunque posizione.Con superfici di misura riportate in metallo duro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
293-582
293-583
293-584
293-585
293-586
293-587
293-588
293-589
293-821-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
2 x PRESET ABS/INC (INC ZERO) Uscita dati Planarità
(µm)
HOLD Errore max amm. J MPE
(µm)
Stelo Campo
(mm)
Scala Parallelismo
(μm)
Measured force
(N)
Alimentazione Durata Batteria

963.00 €

1 5 giorni 2000SiSiSi0,6Yes±6Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm300 - 325Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm510-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

976.00 €

1 5 giorni 2,150SiSiSi0,6Yes±6Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm325 - 350Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm510-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

990.00 €

1 5 giorni 2300SiSi-0,6Yes±6Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm350 - 375Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm510-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

1,003.00 €

1 5 giorni 2450SiSiSi0,6Yes±7Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm375 - 400Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm610-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

1,015.00 €

1 5 giorni 2,600SiSiSi0,6Yes±7Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm400 - 425Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm610-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

1,027.00 €

1 5 giorni 2,750SiSiSi0,6Yes±7Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm425 - 450Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm610-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

1,043.00 €

1 5 giorni 2,900SiSiSi0,6Yes±8Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm450 - 475Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm610-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

1,054.00 €

1 5 giorni 3100SiSiSi0,6Yes±8Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm475 - 500Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm810-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

190.00 €

1 5 giorni 275---0,3-±2Ø 8 mm, con blocco, passo 0,5 mm0 - 25Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm15-10batteria SR-44Circa 2,4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm
Function Lock Si Pollici - Metrici Metric

Supporto tecnico