Micrometro digitale IP65 (Codici componente)

Micrometro digitale IP65
Set di micrometri Digimatic IP65Modelli con o senza uscita datiLe plastiche utilizzate nella costruzione dello strumento sono resistenti agli oli di officina Lunga durata della batteria pari a 2,4 anni Elevata resistenza a polvere e liquidi di raffreddamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
293-240-30
293-241-30
293-242-30
293-243-30
293-244-30
293-245-30
293-247-30
293-330-30
293-331-30
293-332-30
293-333-30
293-340-30
293-341-30
293-342-30
293-343-30
293-350-30
293-351-30
293-352-30
293-353-30
293-354-30
293-355-30
293-356-30
293-357-30
293-962-30
293-963-30
293-966-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Contenuto Set 2 x PRESET (oltre 100 mm) Uscita dati Risoluzione
(inch)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)
Durata Batteria

244.00 €

1 5 giorni 270--No-0,3-Metric±1---0 - 251Circa 2,4 anni

342.00 €

1 5 giorni 330--No-0,3-Metric±1---25 - 501Circa 2,4 anni

412.00 €

1 5 giorni 470--No-0,3-Metric±2---50 - 752Circa 2,4 anni

469.00 €

1 5 giorni 625--No-0,3-Metric±2---75 - 1002Circa 2,4 anni

261.00 €

1 5 giorni 270--No-0,3-Metric±1---0 - 251Circa 2,4 anni

350.00 €

1 5 giorni 330--No-0,3-Metric±1---25 - 501Circa 2,4 anni

528.00 €

1 5 giorni 625--No-0,3-Metric±2---75 - 1002Circa 2,4 anni

315.00 €

1 5 giorni 270-siSi0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000050,000040 - 1--circa 2.4 anni

373.00 €

1 5 giorni 330-siSi0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000050,000041 - 2--circa 2.4 anni

490.00 €

1 5 giorni 470-siSi0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00010,000082 - 3--circa 2.4 anni

530.00 €

1 5 giorni 625-siSi0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00010,000083-4--circa 2.4 anni

244.00 €

1 5 giorni 270-si-0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000050,000040 - 1--circa 2.4 anni

342.00 €

1 5 giorni 330-si-0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000050,000041 - 2--circa 2.4 anni

412.00 €

1 5 giorni 470-si-0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00010,000082 - 3--circa 2.4 anni

469.00 €

1 5 giorni 625-si-0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00010,000083-4--circa 2.4 anni

719.00 €

1 5 giorni 600-siSi0,0001-0,000012Inch/Metric-±0,00010,000124 - 5--circa 1.2 anni

740.00 €

1 60 giorni 740-siSi0,0001-0,000012Inch/Metric-±0,00010,000125 - 6--circa 1.2 anni

759.00 €

1 60 giorni 800-siSi0,0001-0,000012Inch/Metric-±0,000150,000126 - 7--circa 1.2 anni

765.00 €

1 60 giorni 970-siSi0,0001-0,000012Inch/Metric-±0,000150,000167 - 8--circa 1.2 anni

772.00 €

1 5 giorni 1,110-siSi0,0001-0,000012Inch/Metric-±0,000150,000168 - 9--circa 1.2 anni

785.00 €

1 5 giorni 1,270-siSi0,0001-0,000012Inch/Metric-±0,00020,000169 - 10--circa 1.2 anni

798.00 €

1 5 giorni 1,370-siSi0,0001-0,000012Inch/Metric-±0,00020,0001610 - 11--circa 1.2 anni

849.00 €

1 60 giorni 1,590-siSi0,0001-0,000012Inch/Metric-±0,00020,000211 - 12--circa 1.2 anni

1,252.00 €

1 5 giorni 1640293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 + asta di riscontro 25 mm e 50 mm-Si---Metric----0 - 75-Circa 2,4 anni

1,810.00 €

1 5 giorni 2725293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 / 293-233-30 + aste di riscontro 25 mm, 50 mm e 75 mm-Si---Metric----0 - 100-Circa 2,4 anni

733.00 €

1 5 giorni 1030293-230-30 / 293-231-30 + asta di riscontro 25 mm(blocchetto di riscontro in ceramica grado 1)-Si---Metric----0 - 50-Circa 2,4 anni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si HOLD Yes
Stelo Con blocco, ø6,35 mm , passo vite 0,5 mm Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 5-10
Alimentazione batteria SR-44

Supporto tecnico