Micrometro digitale QuantuMike IP65 (Codici componente)

Micrometro digitale QuantuMike IP65
Micrometro digitale rapido Mitutoyo che consente di effettuare misurazioni molto più rapide rispetto a un micrometro standard. Il telaio estremamente stabile incorpora guancialini isolanti a protezione del calore. La frizione garantisce la ripetibilità delle misure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
293-140-30
293-140-40
293-142-30
293-143-30
293-146-30
293-148-30
293-180-30
293-181-30
293-182-30
293-183-30
293-185-30
293-186-30
293-187-30
293-188-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Uscita dati Risoluzione
(inch)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Scala Parallelismo
(μm)
Alimentazione Durata Batteria

380.00 €

1 5 giorni 265Si-0,3-Metric±1---0 - 25Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm1batteria SR-44Circa 2,4 anni

380.00 €

1 5 giorni 265Si-0,3-Metric±1---0 - 25Tamburo e bussola cromati opachi1batteria CR-2032Circa 2 anni

561.00 €

1 5 giorni 465Si-0,3-Metric±2---50 - 75Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm2batteria SR-44Circa 2,4 anni

633.00 €

1 5 giorni 620Si-0,3-Metric±2---75 - 100Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm2batteria SR-44Circa 2,4 anni

371.00 €

1 5 giorni 325--0,3-Metric±1---25 - 50Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm1batteria SR-44Circa 2,4 anni

504.00 €

1 5 giorni 620--0,3-Metric±2---75 - 100Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm2batteria SR-44Circa 2,4 anni

380.00 €

1 5 giorni 265Si0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000050,000040 - 1-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm-batteria SR-44Circa 2,4 anni

468.00 €

1 5 giorni 325Si0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000050,000041 - 2-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm-batteria SR-44Circa 2,4 anni

561.00 €

1 5 giorni 465Si0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00010,000082 - 3-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm-batteria SR-44Circa 2,4 anni

633.00 €

1 5 giorni 620Si0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00010,000083-4-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm-batteria SR-44Circa 2,4 anni

269.00 €

1 5 giorni 265-0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000050,000040 - 1-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm-batteria SR-44Circa 2,4 anni

371.00 €

1 5 giorni 325-0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,000050,000041 - 2-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm-batteria SR-44Circa 2,4 anni

443.00 €

1 5 giorni 465-0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00010,000082 - 3-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm-batteria SR-44Circa 2,4 anni

504.00 €

1 5 giorni 620-0,00005-0,000012Inch/Metric-±0,00010,000083-4-Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 19,3 mm-batteria SR-44Circa 2,4 anni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale ABS/INC (INC ZERO) Si
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si HOLD Yes
Stelo Con blocco stelo, ø 6,35 mm, passo della vite 2 mm Measured force(N) 7-12

Supporto tecnico