Micrometro digitale, Pollici/Metrici (Codici componente)

Micrometro digitale, Pollici/Metrici
Micrometro digitale Mitutoyo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il telaio estremamente stabile monta guancialini isolanti per evitare errori di misura dovuti al calore delle mani dell' operatore. La frizione garantisce la ripetibilità delle misure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
293-782
293-783
293-784
293-785
293-786
293-787
293-788
293-831-30
293-832-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
2 x PRESET ABS/INC (INC ZERO) Risoluzione
(inch)
Planarità
(inch)
HOLD Errore max amm. J MPE
(inch)
Stelo Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Scala Measured force
(N)
Alimentazione Durata Batteria

963.00 €

1 5 giorni 2000SiSi0,0001-Yes±0,0003Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm0,000212 - 13Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

976.00 €

1 5 giorni 2150SiSi0,0001-Yes±0,0003Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm0,000213 - 14Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

990.00 €

1 5 giorni 2300SiSi0,0001-Yes±0,0003Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm0,000214 - 15Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

1,003.00 €

1 5 giorni 2450SiSi0,0001-Yes±0,00035Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm0,0002415 - 16Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

1,015.00 €

1 5 giorni 2600SiSi0,0001-Yes±0,00035Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm0,0002416 - 17Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

1,027.00 €

1 60 giorni 2750SiSi0,0001-Yes±0,00035Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm0,0002417 - 18Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

1,043.00 €

1 60 giorni 2900SiSi0,00010,000024Yes±0,0004Con blocco stelo, ø8 mm, passo vite 0,5 mm0,0002418 - 19Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm10-142 batterie SR-44Circa 1,8 anni

191.00 €

1 5 giorni 275--0,000050,000012-±0,0001ø 6,35 mm, avanzamento stelo 0,635 mm0,000080 - 1Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm5-10batteria SR-44Circa 2,4 anni

216.00 €

1 5 giorni 275--0,000050,000012-±0,0001ø 6,35 mm, avanzamento stelo 0,635 mm0,000080 - 1Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm5-10batteria SR-44Circa 2,4 anni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Digitale Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Uscita dati Si Risoluzione(mm) 0,001 Digitale / Analogico Digital
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Function Lock Si Pollici - Metrici Inch/Metric

Supporto tecnico