Testina micrometrica, vite differenziale (Codici componente)

Testina micrometrica, vite differenziale
Testina micrometrica analogica Mitutoyo di dimensioni medie con ghiera di fissaggio M 12 mm, stelo Ø 8 mm estremamente resistente con superficie di misura piatta in metallo duro, frizione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
110-101
110-102
110-105-10
110-106-10
110-107-10
110-108
110-111
110-112
110-115-10
110-116-10
110-117-10
110-118-10
110-502-10
110-504-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Contatto di Misura Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

473.00 €

1 5 giorni 1509,5-0,001Metric±5 /±1,5---0 - 2,5-piatta12

485.00 €

1 5 giorni 1509,5-0,0001Metric±5 /±1,5---0 - 2,5Reg. Finepiatta12

265.00 €

1 5 giorni 1509,5-0,001Metric±3 /±1,5-Metallo duro-0 - 1-piatta12

274.00 €

1 60 giorni 1509,5-0,0001Metric±3 /±1,5-Metallo duro-0 - 1Reg. Finepiatta12

300.00 €

1 60 giorni 1509,5-0,001Metric±3 /±1,5-Metallo duro-0 - 1-Sferico (SR10)12

312.00 €

1 5 giorni 1509,5-0,0001Metric±3 /±1,5---0 - 1-Sferico (SR10)12

473.00 €

1 60 giorni 1509,50,00002-Inch-±0,00025 /±0,00006-0 - 0,05--piatta-

485.00 €

1 60 giorni 1509,50,000005-Inch-±0,00025 /±0,00006-0 - 0,05-Fine Graduationpiatta-

265.00 €

1 60 giorni 1509,50,00002-Inch-±0,00015 /±0,00006Carbide tipped (>90 HRA)0 - 0,02--piatta-

274.00 €

1 60 giorni 1509,50,000005-Inch-±0,00015 /±0,00006Carbide tipped (>90 HRA)0 - 0,02-Fine Graduationpiatta-

300.00 €

1 5 giorni 1509,50,00002-Inch-±0,00015 /±0,00006Carbide tipped (>90 HRA)0 - 0,02--Sferico (SR10)-

309.00 €

1 60 giorni 1509,50,000005-Inch-±0,00015 /±0,00006Carbide tipped (>90 HRA)0 - 0,02-Fine GraduationSferico (SR10)-

708.00 €

1 5 giorni 10011,5-A: 0,01 / B: 0,0005Metric±3 /±1,5-Acciaio temprato (>60 HRC)-0 - 13Campo A: 0-13 mm, Campo B: 0-0.2 mmSferico (SR3)9,5

708.00 €

1 60 giorni 11011,5A: 0,001 / B: 0,00002-Inch-±0,00015 /±0,00006Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,02-Campo A: 0 - 0.5", Campo B: 0-0.006"Sferico (SR3)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico