Comparatore analogico, fondello con asola, tipo ANSI/AGD, One Revolution (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2991A-10

Codice componente
2991A-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

498.00 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Forza di misura(N) 0,4-1,5 Accuratezza(inch) ±0,0002
Additional Spec Jeweled Bearing Punto di contatto Riportato in metallo duro, filetto: 4-48UNF Digitale / Analogico Analogico
Funzioni Mod. ANSI/AGD Graduazione(inch) 0,0001 Graduazione(mm) 0,01
Pollici - Metrici Pollici Campo(inch) 0,008 Campo(mm) 10
Campo/giro(inch) 0,008 Campo/giro(mm) 1 Gambo(inch) 375
Gambo(mm) 9,52 Tipo ANSI/AGD Standard Massa(g) 205

Si trova sulla pagina di Comparatore analogico, fondello con asola, tipo ANSI/AGD, One Revolution, il codice articolo è il seguente: 2991A-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2991A-10.

Supporto tecnico