Puntalino di contatto a sfera, metallo duro (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21AAA252
21AAA349
21AAA350
21AAA351
21AAA352
21AZA319
21AZA320
21AZA321
21BZB005
21BZB056
21BZB118
21JAA224
21JAA225
21JAA226
21JZA242
120045D
120049D
120053D
131262D
131265D
131268D
137391
901312
902119
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Product Type Materiale D
(mm)
Effective Movement Range
(mm)
L
(mm)
Accuratezza
(inch)
Additional Spec Base Size
(mm)
Column Ø Punto di contatto Scala progressiva Lettura Digitale / Analogico Effective Table Dimensions
(mm)
Error of Indication First 2 ½ Revolution
(inch)
Error of Indication One Revolution
(inch)
External Hold Regolazione fine
(mm)
Funzioni Gauge Inputs Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Graduazione
(N)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Pollici - Metrici Lower Digit Blank-out Massa
(kg)
Max. Measurement Height
(mm)
Max. velocità di risposta
(mm/s)
Forza di misura MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Perpendicularity Table-Stem Hole
(mm)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Risoluzione Gambo
(mm)
Per gambo Ø Table Flatness
(µm)
Diameter
(mm)
Lunghezza
(mm)
Lunghezza
(inch)
Massa
(g)
Applicable Model

28.00 €

1 5 giorni --Metallo duro--------------Si-A: M2,5 x 0,45------Metrico----------------------

72.00 €

1 5 giorni --Metallo duro----------------A: M2,5 x 0,451-----Metrico--------------------400-

63.00 €

1 5 giorni --Metallo duro--------------Si-A: M2,5 x 0,45------Metrico----------------------

63.00 €

1 5 giorni --Metallo duro-------Ø3 mm carbide ball, thread: M 2,5 x 0,45--------A: M2,5 x 0,45--0,001---Metrico---15001,4 N with spindle down,1,3 N with spindle horizontal,1,2 N with spindle upwards------0-10-0,001 µm mm------260-

72.00 €

1 5 giorni --Metallo duro--------------Si-A: M2,5 x 0,451-----MetricoSi---------------------

17.00 €

1 5 giorni SondaBallpoint Probe / For Dedicated Model (Knurled part diameter 7 mm)Metallo duroφ3-0----Thread M 1,7 x 0,35-0-100-0Analogico-----A: M2,5 x 0,45--0,002--2Metrico-----33--1-0,2--8-----451911、1913-10、1003、1160、1162、1180、1960、2960F、2048S-10、3052S-19、3058S-19、3060S-19、3062S-19

13.00 €

1 5 giorni --Metallo duro-------Thread M 1,7 x 0,35-0-100-0Analogico-----A: M2,5 x 0,45--0,002--4Metrico-----37--1-0,6--8-----45-

20.00 €

1 5 giorni --Metallo duro----Jeweled Bearing, Shockproof--Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mmSi±0-100Analogico-----A: M2,5 x 0,45--0,01--9Metrico-----1750--3-1001-8-----332-

15.00 €

1 5 giorni --Metallo duro-------Ø3 mm carbide ball, thread: M 2,5 x 0,45--------A: 4-48UNF--0,0005---Pollici---15001,4 N with spindle down,1,3 N with spindle horizontal,1,2 N with spindle upwards------0-10-0,0005 µm mm------260-

18.00 €

1 60 giorni -------Bracket, Black Dial--Thread M 1,7 x 0,35--Analogico-±0,0002±0,0002--Full set-0,0001--0,0001-Pollici--------±0,00004-0,016---4/9,52-----48-

7.76 €

1 5 giorni --Metallo duro--------------------0,2--Pollici----------------------

13.00 €

1 5 giorni --Metallo duro-------Thread M 1,7 x 0,35-0-70-0Analogico-----A: M2,5 x 0,45--0,001--2Metrico-----33--1-0,14--8-----45-

12.00 €

1 5 giorni SondaBallpoint Probe / For General Dial GaugeMetallo duro--14-Waterproof Type for Series 2 (except 2971-2978) Red-----------A: M2,5 x 0,45------Metrico----------------------

14.00 €

1 5 giorni SondaBallpoint Probe / For General Dial GaugeMetallo duro--22-Waterproof Type for Series 2 (except 2971-2978) Green-----------A: M2,5 x 0,45------Metrico----------------------

15.00 €

1 60 giorni --Metallo duro-0-95mm--Flat Anvil168 x 11030----Ø 58---1A: 4-48UNF------Pollici-495----0,4/100-------9,53 mm, 8 mm with bush (standard accessory)1,358----

16.00 €

1 5 giorni --Metallo duro----------------A: M2,5 x 0,45------Metrico------------------25---

23.00 €

1 60 giorni --Metallo duro----------------A: M2,5 x 0,45------Metrico------------------7,3---

23.00 €

1 5 giorni --Metallo duro----------------A: M2,5 x 0,45------Metrico-------------------1/4--

21.05 €

1 60 giorni --carburo-----------------------Pollici------------------25---

30.26 €

1 60 giorni --carburo----------------A: M2,5 x 0,45------Pollici------------------8---

28.95 €

1 60 giorni --carburo----------------A: M2,5 x 0,45------Pollici------------------15---

29.00 €

1 60 giorni SondaBallpoint Probe / For General Dial GaugeMetallo duro--20±0,0005Bracket--Thread M 1,7 x 0,35--Analogico--±0,0005--A: M2,5 x 0,45-0,0005--0,0002-Metrico--------±0,0002-0,03---4/9,52-----40-

14.00 €

1 5 giorni SondaBallpoint Probe / For General Dial GaugeMetallo duro--7,3-Waterproof Type for Series 2 (except 2971-2978) Orange-----------A: M2,5 x 0,45------Metrico----------------------

21.00 €

1 5 giorni --Metallo duro----Jeweled Bearing, Shockproof--Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mmSi±0-100Analogico-----A: M2,5 x 0,45--0,01--5Metrico-----1125--3-301-8-----285-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico