Set alesametro (Codici componente)

Set alesametro
Set di sei calibri telescopici Mitutoyo per la misura di diametri di fori o scanalature. Durante la misura di un foro, il tastatore precaricato a molla, si espande fino a toccare le pareti del foro stesso. Viene quindi bloccato in posizione con la manopola zigrinata sull'estremità del manico. E' necessario porre attenzione a rilevare la minima distanza tra le pareti che si ottiene generalmente effettuando diverse misure. La quota rilevata deve essere poi letta con un micrometro.Premette misure di piccoli fori e cave con strumenti già presenti in officinaLa manopola zigrinata permette maneggevolezza e sicurezza nel bloccare la quota

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

155-905

Codice componente
155-905
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

324.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Digitale / Analogico Analogico Gauges Included 155-127 155-128 155-129 155-130 155-131 155-132 Pollici - Metrici Metrico
Campo(mm) 8~12,7
12,7~19
19~32
32~54
54~90
90~150

Si trova sulla pagina di Set alesametro, il codice articolo è il seguente: 155-905.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-905.

Supporto tecnico