Piastre base con cave a T ghisa (01040) (Codici componente)

Piastre base con cave a T ghisa (01040)
· Cave a T precise per elementi di bloccaggio

· Con scanalatura di guida per l'allineamento

· Superficie lavorata

· Diverse dimensioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01040-01
01040-02
01040-03
01040-04
01040-05
01040-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Cava a T
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1=Larghezza
(mm)
B2
(mm)
S=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
C
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,253.37 €

1 4 giorni 10616.512540502802007025021479.3200

1,336.52 €

1 4 giorni 10816.51605050330250100300214714.5000

1,639.70 €

1 4 giorni 121019.52006356395315125365254824.2200

2,050.76 €

1 4 giorni 121219.52508056480400160450256839.3600

3,173.88 €

1 4 giorni 14142331510063580500220550286964.0000

3,827.51 €

1 4 giorni 14182340012563710630280680286993.8000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Ghisa grigia Denominazione Piastra base Versione 1 Con cava a t
RoHS

Supporto tecnico